Produktspekter
|
TeSys U
|
Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys U
|
Kortnavn utstyr
|
LUCB
|
Produkt eller type komponent
|
Avansert kontrollenhet
|
Applikasjon
|
Motor control
Motor protection
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Grunnleggende beskyttelse og avanserte funksjoner, kommunikasjon
|
Main function available
|
Earth fault protection
Manuell reset
Protection against phase failure and phase imbalance
Protection against overload and short-circuit
|
Kompatibilitet
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12ES
Reversing contactor breaker LU2B32ES
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC
|
Network frequency
|
40...60 Hz
|
Lasttype
|
3-fase motor - kjøling: selvkjølte
|
Driftskategori
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Motoreffekt kW
|
1,5 kW på 400...440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW på 500 V AC 50/60 Hz
3 kW på 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
1,25…5 A
|
Overload tripping class
|
Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…70 °C i samsvar med IEC 60947-6-2
Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…70 °C i samsvar med UL 508
|
Tripping threshold
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
Phase failure sensitivity
|
Ja
|
[Uc] control circuit voltage
|
48 V AC
48...72 V DC
|
Control circuit voltage limits
|
38.5...72 V for AC krets 48 V i drift
38.5...93 V for DC krets 48...72 V i drift
29 V for AC krets 48 V drop-out
29 V for DC krets 48...72 V drop-out
|
Typisk strømforbruk
|
280 mA på 48 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUB12
280 mA på 48 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
280 mA på 48 V AC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUB12
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
35 mA på 48 V AC Jeg rms forseglet med LUB12
45 mA på 48 V AC Jeg rms forseglet med LUB32
45 mA på 48 V AC Jeg rms forseglet with LUB38
35 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet med LUB12
45 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet med LUB32
45 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet with LUB38
|
Heat dissipation
|
2 W for styrekrets med LUB12
3 W for styrekrets med LUB32
3 W for styrekrets with LUB38
|
Driftstid
|
35 ms opening med LUB12 for styrekrets
35 ms opening med LUB32 for styrekrets
35 ms opening with LUB38 for styrekrets
60 ms lukking med LUB12 for styrekrets
60 ms lukking med LUB32 for styrekrets
60 ms lukking with LUB38 for styrekrets
|
Reset
|
Manuell reset
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barriere
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barriere
|
Produktsertifikater
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947-6-2
600 V i samsvar med UL 60947-4-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Sikker skille av krets
|
400 V SELV mellom kontroll og hydraulikkuttak i samsvar med IEC 60947-1
400 V SELV mellom styre eller hjelpekrets og hovedkretsen i samsvar med IEC 60947-1
|
Festemetode
|
Plugg inn ( forside)
|
Bredde
|
45 mm
|
Høyde
|
66 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Kompatibilitetskode
|
LUCB
|
IP-grad
|
IP20 frontpanelet og kablet terminaler i samsvar med IEC 60947-1
IP20 andre ansikter i samsvar med IEC 60947-1
IP40 frontpanel utvendig tilkobling sone i samsvar med IEC 60947-1
|
Protective treatment
|
TH i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Brannmotstand
|
960 °C deler støtte førende deler i samsvar med IEC 60695-2-12
650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
|
Støtmotstand
|
10 gn grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
15 gn grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
2 gn 5…300 Hz grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 3 i friluft i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Non-dissipating shock wave
|
1 kV seriemodus i samsvar med IEC 60947-6-2
2 kV felles modul i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Resistance to radiated fields
|
10 V/m 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV klasse 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kretser unntatt serielink i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Immunity to radioelectric fields
|
10 V i samsvar med IEC 61000-4-6
|
Immunity to microbreaks
|
3 ms
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms i samsvar med IEC 61000-4-11
|