Produktspekter
|
TeSys U
|
Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys U
|
Kortnavn utstyr
|
LUCB
|
Produkt eller type komponent
|
Avansert kontrollenhet
|
Applikasjon
|
Motor control
Motor protection
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Grunnleggende beskyttelse og avanserte funksjoner, kommunikasjon
|
Main function available
|
Earth fault protection
Protection against overload and short-circuit
Protection against phase failure and phase imbalance
Manuell reset
|
Kompatibilitet
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12FU
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC
|
Network frequency
|
40...60 Hz
|
Lasttype
|
3-phase motor - cooling: self-cooled
|
Driftskategori
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Motoreffekt kW
|
0,25 kW på 400...440 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
0,35…1,4 A
|
Overload tripping class
|
Class 10 - frequency limit: 40…60 Hz - temperature compensation: -25…70 °C conforming to IEC 60947-6-2
Class 10 - frequency limit: 40…60 Hz - temperature compensation: -25…70 °C conforming to UL 508
|
Tripping threshold
|
14.2 x Ir +/- 20 %
|
Phase failure sensitivity
|
Yes
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V AC
110...220 V DC
|
Control circuit voltage limits
|
88...264 V for AC circuit 110...240 V in operation
88...242 V for DC circuit 110...220 V in operation
55 V for AC circuit 110...240 V drop-out
55 V for DC circuit 110...220 V drop-out
|
Typisk strømforbruk
|
280 mA på 110 - 240 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUB12
280 mA at 110...240 V AC I maximum while closing with LUB32
280 mA at 110...240 V AC I maximum while closing with LUB38
280 mA på 110...220 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUB12
280 mA at 110...220 V DC I maximum while closing with LUB32
280 mA at 110...220 V DC I maximum while closing with LUB38
35 mA på 110 - 240 V AC Jeg rms forseglet med LUB12
25 mA at 110...240 V AC I rms sealed with LUB32
25 mA at 110...240 V AC I rms sealed with LUB38
35 mA på 110...220 V DC Jeg rms forseglet med LUB12
25 mA at 110...220 V DC I rms sealed with LUB32
25 mA at 110...220 V DC I rms sealed with LUB38
|
Heat dissipation
|
2 W for styrekrets med LUB12
3 W for styrekrets med LUB32
3 W for control circuit with LUB38
|
Driftstid
|
35 ms opening med LUB12 for styrekrets
35 ms opening med LUB32 for styrekrets
35 ms opening with LUB38 for control circuit
50 ms lukking med LUB12 for styrekrets
50 ms lukking med LUB32 for styrekrets
50 ms closing with LUB38 for control circuit
|
Reset
|
Manual reset
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barriere
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barriere
|
Produktsertifikater
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947-6-2
600 V i samsvar med UL 60947-4-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
IEC 60947-6-2 6 kV
|
Sikker skille av krets
|
400 V SELV between the control and auxiliary circuits conforming to IEC 60947-1
400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit conforming to IEC 60947-1
|
Festemetode
|
Plug-in (front face)
|
Bredde
|
45 mm
|
Høyde
|
66 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Kompatibilitetskode
|
LUCB
|
IP-grad
|
IP20 front panel and wired terminals conforming to IEC 60947-1
IP20 other faces conforming to IEC 60947-1
IP40 front panel outside connection zone conforming to IEC 60947-1
|
Protective treatment
|
TH i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Brannmotstand
|
960 °C deler støtte førende deler i samsvar med IEC 60695-2-12
650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
|
Støtmotstand
|
10 gn grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
15 gn grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
2 gn, 5…300 Hz, power poles open conforming to IEC 60068-2-6
4 gn, 5…300 Hz, power poles closed conforming to IEC 60068-2-6
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 3 i friluft i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Non-dissipating shock wave
|
1 kV seriemodus i samsvar med IEC 60947-6-2
2 kV felles modul i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Resistance to radiated fields
|
10 V/m 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV klasse 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kretser unntatt serielink i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Immunity to radioelectric fields
|
10 V i samsvar med IEC 61000-4-6
|
Immunity to microbreaks
|
3 ms
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms i samsvar med IEC 61000-4-11
|