Schneider-Electric
 
LUCC32ES Bilde- web-product-data-sheet
LUCC32ES
Strømmoduler til Tesys modell U. Avansert: Beskyttelse mot kortslutning og overl
El-nummer: 
4170064
EAN: 
3389110364705
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter TeSys U
Serie TeSys
Produktnavn TeSys U
Kortnavn utstyr LUCC
Produkt eller type komponent Avansert kontrollenhet
Applikasjon Motor control
Motor protection
Produktspesifikk applikasjon Grunnleggende beskyttelse og avanserte funksjoner, kommunikasjon
Main function available Manuell reset
Protection against overload and short-circuit
Protection against phase failure and phase imbalance
Earth fault protection
Kompatibilitet Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B32ES
[Ue] merkespenning 690 V AC
Network frequency 40...60 Hz
Lasttype Enfase motor
Driftskategori AC-41
AC-43
AC-44
Motoreffekt kW 7,5 kW på 400...440 V AC 50/60 Hz for 1 fase
Rated motor current adjustment range 8…32 A
Overload tripping class Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…55 °C i samsvar med IEC 60947-6-2
Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…55 °C i samsvar med UL 508
Tripping threshold 14.2 x Ir +/- 20 %
[Uc] control circuit voltage 48 V AC
48...72 V DC
Komplementær
Control circuit voltage limits 38.5...72 V for AC krets 48 V i drift
38.5...93 V for DC krets 48...72 V i drift
29 V for AC krets 48 V drop-out
29 V for DC krets 48...72 V drop-out
Typisk strømforbruk 280 mA på 48 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
280 mA på 48 V AC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
45 mA på 48 V AC Jeg rms forseglet med LUB32
45 mA på 48 V AC Jeg rms forseglet with LUB38
45 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet med LUB32
45 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet with LUB38
Heat dissipation 3 W for styrekrets med LUB32
3 W for control circuit with LUB38
Driftstid 35 ms opening med LUB32 for styrekrets
35 ms opening with LUB38 for control circuit
60 ms lukking med LUB32 for styrekrets
60 ms lukking with LUB38 for styrekrets
Reset Manual reset
Standarder EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barriere
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barriere
Produktsertifikater CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
[Ui] isolasjonsspenning 690 V i samsvar med IEC 60947-6-2
600 V i samsvar med UL 60947-4-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV IEC 60947-6-2
Sikker skille av krets 400 V SELV between the control and auxiliary circuits conforming to IEC 60947-1
400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit conforming to IEC 60947-1
Festemetode Plug-in (front face)
Bredde 45 mm
Høyde 66 mm
Dybde 60 mm
Kompatibilitetskode LUCC
Miljø
IP-grad IP20 front panel and wired terminals conforming to IEC 60947-1
IP20 other faces conforming to IEC 60947-1
IP40 front panel outside connection zone conforming to IEC 60947-1
Protective treatment TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Operating altitude 2000 m
Brannmotstand 960 °C deler støtte førende deler i samsvar med IEC 60695-2-12
650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
Støtmotstand 10 gn grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
15 gn grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 2 gn, 5…300 Hz, power poles open conforming to IEC 60068-2-6
4 gn, 5…300 Hz, power poles closed conforming to IEC 60068-2-6
Motstand mot elektrostatisk utladning 8 kV nivå 3 i friluft i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
Non-dissipating shock wave 1 kV seriemodus i samsvar med IEC 60947-6-2
2 kV felles modul i samsvar med IEC 60947-6-2
Resistance to radiated fields 10 V/m 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter 2 kV klasse 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kretser unntatt serielink i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunity to radioelectric fields 10 V i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunity to microbreaks 3 ms
Immunity to voltage dips 70 % / 500 ms i samsvar med IEC 61000-4-11
Packing Units
Forpakning 1 vekt 0,140 kg
Forpakning 1 høyde 1,050 dm
Forpakning 1 bredde 0,550 dm
Forpakning 1 lengde 0,850 dm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 months