|
|
|
LUFP1
Gateway FIPIO/modbus
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 14, 2021
|
|
Slutt på standardservice MAI 31, 2021
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Kortnavn utstyr
|
LUF
|
Produkt eller type komponent
|
Communication gateway
|
Produktkompatibilitet
|
TeSys U start-kontrollere
ATV312
ATS48
ATV31
|
Komplementær
Bus type
|
Modbus
Fipio
|
Type konnektor
|
Hunn SUB-D 9 field bus
RJ45 Modbus
RJ45 til en PC
|
Maksimum antall tilkoplinger
|
<= 8 Modbus slaver
|
[Us] merkespenning
|
24 V DC +/- 10 %
|
Strømforbruk
|
100 mA typisk
280 mA maksimum
|
Lokal varsling
|
LED front panel
|
Tjenester
|
Kommando - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: 26 konfigurerbare ord
Konfigurasjon og justering - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: ved inngangsporten mini messaging anlegget
Overvåking - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: 26 konfigurerbare ord
Profil - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: FED C32 eller FED C32P
|
Vekt
|
0,245 kg
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2
Elektromagnetisk immunitet i samsvar med IEC 61000-6-2
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 60664
|
Omgivende lufttemperatur for installasjon
|
5…50 °C
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
13,4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
17 cm
|
Package 1 Weight
|
234 g
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|