Schneider-Electric
 
LV429170 Bilde- web-product-data-sheet
LV429170
Elektronisk motorvern for Compact NSX effektbryter Micrologic 2,2 M 3P 100A
El-nummer El-nummer: 
4393072
EAN EAN: 
3606480017407
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktspekter ComPact NSX100...250
Produkt eller type komponent Vern
Navn på vern Micrologic 2.2 M
Vernteknologi Elektronisk
Kompatibel med Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
Applikasjon Motor
Number of poles 3P
Polbeskrivelse 3t
Vernfunksjoner LSoI
Beskyttelsestype Overlastvern (lang tid)
Short time short-circuit protection with fixed delay
Momentan kortsluttningsvern
Trip unit rated current 100 A på 65 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Komplementær
Motorstarterklasse 20
10
5
Tilleggsbeskyttelse for motorer Faseubalanse
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 50...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 s på 1.5 x Ir 5
6,5 s på 6 x Ir 5
5 s på 7.2 x Ir 5
240 s på 1.5 x Ir 10
13,5 s på 6 x Ir 10
10 s på 7.2 x Ir 10
480 s på 1.5 x Ir 20
26 s på 6 x Ir 20
20 s på 7.2 x Ir 20
Termisk minne 20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fast
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Jordfeilbeskyttelse Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI Uten
Lokal varsling Klar til drift: flashing LED ( grønn)
Temperature over set point: LED 95 % Ith ( rød)
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
UL 508
Produktsertifikater EAC
CCC
Marine
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 439,0 g
Forpakning 1 høyde 6,5 cm
Forpakning 1 bredde 9,7 cm
Forpakning 1 lengde 11,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 28
Forpakning 2 vekt 12,723 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar