Schneider-Electric
 
LV429577 Bilde- web-product-data-sheet
LV429577
Effektbryter Compact NSX med termomagnetisk vern NSX100B TM16D 4P4T
El-nummer El-nummer: 
4393353
EAN EAN: 
3606480008665
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktspekter ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr NSX100B
Produkt eller type komponent Effektbryter
Applikasjon Distribusjon
Number of poles 4P
Polbeskrivelse 4t
Plassering av nøytral VENSTRE
[In] merkestrøm 16 A på 40 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 15 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
25 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
40 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 v AC
Navn på vern TM-D
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner LI
Kontrolltype Kipp
Circuit breaker mounting mode Fast
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 20 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
25 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
40 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
7,5 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid 50000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser på 690 V In
20000 sykluser på 690 V In/2
30000 sykluser på 440 V In
50000 sykluser på 440 V In/2
Montering Bakplate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Senteravstand fane 35 mm
Beskyttelsestype Overlastvern (termisk)
Kortsluttningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse 16 A på 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s på 1.5 x In
15 s på 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 190 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
Jordfeilbeskyttelse Uten
Neutral protection settings 1 x Ir ( 4t)
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(s)
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vekt 2,4 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947
Produktsertifikater CCC
EAC
Marine
Overspenningskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt Klasse II
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Driftshøyde 0...2000 m uten lastreduksjon
2000 m...5000 m med effektreduksjon
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,471 kg
Forpakning 1 høyde 14,5 cm
Forpakning 1 bredde 17,7 cm
Forpakning 1 lengde 17,81 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar