[Ui] isolasjonsspenning
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
65 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
70 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
Mekanisk levetid
|
50000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
10000 sykluser på 690 V In
20000 sykluser på 690 V In/2
30000 sykluser på 440 V In
50000 sykluser på 440 V In/2
|
Montering
|
Bakplate
|
Tilkobling oppe
|
Front
|
Tilkobling i bunn
|
Front
|
Senteravstand fane
|
35 mm
|
Beskyttelsestype
|
Overlastvern (termisk)
Kortsluttningsvern (magnetisk)
|
Vernstørrelse
|
50 A på 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fast
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s på 1.5 x In
15 s på 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Fast
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
500 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fast
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Uten
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir ( 4t)
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 slot(s)
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vekt
|
2,4 kg
|