Schneider-Electric
 
LV429866 Bilde- web-product-data-sheet
LV429866
Effektbryter Compact NSX med termomagnetisk vern NSX100N TM25D 4P4T
El-nummer El-nummer: 
4393420
EAN EAN: 
3606480009655
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktspekter ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr NSX100N
Produkt eller type komponent Effektbryter
Applikasjon Distribusjon
Number of poles 4P
Polbeskrivelse 4t
Plassering av nøytral VENSTRE
[In] merkestrøm 25 A på 40 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
20 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
50 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
36 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
90 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Navn på vern TM-D
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner LI
Kontrolltype Kipp
Circuit breaker mounting mode Fast
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
36 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
90 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid 50000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser på 690 V In
20000 sykluser på 690 V In/2
30000 sykluser på 440 V In
50000 sykluser på 440 V In/2
Montering Bakplate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Senteravstand fane 35 mm
Beskyttelsestype Overlastvern (termisk)
Kortsluttningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse 25 A på 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s på 1.5 x In
15 s på 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 300 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
Jordfeilbeskyttelse Uten
Neutral protection settings 1 x Ir ( 4t)
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(s)
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vekt 2,4 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947
Produktsertifikater CCC
EAC
Marine
Overspenningskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt Klasse II
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Driftshøyde 0...2000 m uten lastreduksjon
2000 m...5000 m med effektreduksjon
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,444 kg
Forpakning 1 høyde 14,5 cm
Forpakning 1 bredde 17,56 cm
Forpakning 1 lengde 19 cm
Enhetstype forpakning 2 S04
Antall enheter forpakning 2 9
Forpakning 2 vekt 23,509 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 lengde 60 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar