Schneider-Electric
 
LV429872 Bilde- web-product-data-sheet
LV429872
NSX100B M.logic 5,2 A 40A 3P
El-nummer El-nummer: 
4393423
EAN EAN: 
3606480007682
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktspekter ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr NSX100B
Produkt eller type komponent Effektbryter
Applikasjon Distribusjon
Number of poles 3P
Polbeskrivelse 3t
[In] merkestrøm 40 A på 40 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 15 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
25 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
40 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 v AC
Navn på vern Micrologic 5.2 A
Vernteknologi Elektronisk
Vernfunksjoner LSI
Kontrolltype Kipp
Circuit breaker mounting mode Fast
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 20 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
25 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
40 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
7,5 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid 50000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser på 690 V In
20000 sykluser på 690 V In/2
30000 sykluser på 440 V In
50000 sykluser på 440 V In/2
Montering Bakplate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Senteravstand fane 35 mm
Beskyttelsestype Overlastvern (lang tid)
Kort-tid kortsluttningsvern
Momentan kortsluttningsvern
Vernstørrelse 40 A på 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 18...40 A
Long-time protection delay adjustment type tr Justerbar
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s på 1.5 x Ir
0,35…11 s på 7.2 x Ir
0,5…16 s på 6 x Ir
Termisk minne 20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Justerbar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Justerbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...15 x In
Jordfeilbeskyttelse Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI Med
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(s)
Lokal varsling Klar til drift: flashing LED ( grønn)
Overbelastning: LED 105 % Ir ( rød)
Overbelastning: LED 90 % Ir ( oransje)
Skjermtype LCD display
Type måling Amperemeter
Datakommunikasjon Gjennomsnitts strøm og effekt
Momentan og gjennomsnitts verdier
Tidsstemplet historikk og hendelsestabeller
Maks/minimeter
Vern og alarm innstillinger
Vedlikeholdsindikatorer
Energimåling
Nettkvalitet
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vekt 2,05 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947
Produktsertifikater CCC
EAC
Marine
Overspenningskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt Klasse II
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Driftshøyde 0...2000 m uten lastreduksjon
2000 m...5000 m med effektreduksjon
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,05 kg
Forpakning 1 høyde 10 cm
Forpakning 1 bredde 10 cm
Forpakning 1 lengde 10,01 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv I samsvar