Schneider-Electric
 
LV438103 Bilde- web-product-data-sheet
LV438103
NSX160F DC 3P 36kA uten vern
Viktig melding Viktig melding: 
This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized.
El-nummer El-nummer: 
4324110
EAN EAN: 
3606480073038
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktspekter ComPact NSX100...250 DC
Kortnavn utstyr Compact NSX160F DC
Produkt eller type komponent Bryterbase
Applikasjon Distribusjon
Effektbryter navn Compact NSX160F DC
Number of poles 3P
[In] merkestrøm 160 A på 40 °C
[Ue] merkespenning 750 V DC
Type nettverk DC
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu på 250 V DC 1P i samsvar med IEC 60947-2
36 kA Icu på 24...125 V DC 1P i samsvar med IEC 60947-2
36 kA Icu på 500 V DC 2P i samsvar med IEC 60947-2
36 kA Icu på 750 V DC 3P i samsvar med IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 750 V DC
Kontrolltype Kipp
Monteringsmetode Fast
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 750 V DC i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impulsspenning 8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2 ( 1P)
36 kA på 48/125 V DC i samsvar med IEC 60947-2 ( 1P)
36 kA på 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2 ( 2P)
36 kA på 750 V DC i samsvar med IEC 60947-2 ( 3P)
Maksimal brytetid 10 ms
Mekanisk levetid 10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid 10000 sykluser 250 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-2
10000 sykluser 500 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-2
10000 sykluser 750 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-2
5000 sykluser 250 V DC In i samsvar med IEC 60947-2
5000 sykluser 500 V DC In i samsvar med IEC 60947-2
5000 sykluser 750 V DC In i samsvar med IEC 60947-2
Montering Bakplate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Senteravstand fane 35 mm
Type vern Uten vern
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Miljø
Standarder IEC 60947-2
Produktsertifikater KEMA
ASEFA
ASTA
LCIE
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 13,6 cm
Pakke 1 Bredde 11,5 cm
Pakke 1 Vekt 19,2 cm
Package 1 Weight 1,497 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Lengde 60,0 cm
Pakke 2 Vekt 18,766 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland PL
Garantiperiode
Garanti 18 months