|
|
|
LV438146
TM125DC 4P vern for NSX DC
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAR 20, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Compact
|
Produktspekter
|
ComPact NSX100...250 DC
|
Produkt eller type komponent
|
Vern
|
Navn på vern
|
TM-D
|
Vernteknologi
|
Termisk-magnetisk
|
Kompatibel med
|
Compact NSX160 DC
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Number of poles
|
4P
|
Polbeskrivelse
|
4t
|
Vernfunksjoner
|
LI
|
Beskyttelsestype
|
L : for overlastvern (termisk)
I : for kortsluttningsvern (magnetisk)
|
Trip unit rated current
|
125 A på 40 °C
|
[Ue] merkespenning
|
750 V DC
|
Type nettverk
|
DC
|
Komplementær
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fast
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Fast
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1250 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fast
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Uten
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktsertifikater
|
KEMA
ASEFA
ASTA
LCIE
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
507,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
23
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
12,148 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|