Schneider-Electric
 
LX1D6D5 Bilde- web-product-data-sheet
LX1D6D5
Spole 42V 50Hz LC1D40-D95
El-nummer: 
4175565
EAN: 
3389110235203
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1D6
Kontrollkretstype AC på 50 Hz
Styrespenning 42 V AC 50 Hz
Gjennomsnittlig motstand 4,4 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit 0,27 H
Produktkompatibilitet LC1D80
LC1D95
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc på 50/60 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc på 50 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc på 60 Hz 55 °C)
Inrush power in VA 200 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 20 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse 6…10 W på 50/60 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…60 °C
Vekt 0,28 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 325 g
Forpakning 1 høyde 8,8 cm
Forpakning 1 bredde 5,5 cm
Forpakning 1 lengde 12,6 cm
Garantiperiode
Garanti 18 months