Schneider-Electric
 
LX1D6Q5 Bilde- web-product-data-sheet
LX1D6Q5
Spole 380V 50Hz LC1D40-D95
El-nummer: 
4175575
EAN: 
3389110235227
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1D6
Kontrollkretstype AC at 50 Hz
Styrespenning 380 V AC 50 Hz
Gjennomsnittlig motstand 381 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit 22 H
Produktkompatibilitet LC1D95
LC1D80
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h 60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Inrush power in VA 200 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 20 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse 6…10 W at 50/60 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…60 °C
Vekt 0,28 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 310 g
Forpakning 1 høyde 6 cm
Forpakning 1 bredde 8,7 cm
Forpakning 1 lengde 12,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 16
Forpakning 2 vekt 5,406 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Garantiperiode
Garanti 18 months