Schneider-Electric
 
LX1FF092 Bilde- web-product-data-sheet
LX1FF092
Spole 110V 60Hz LC1F115-F150
El-nummer: 
4174875
EAN: 
3389110083118
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1FF
Kompatibel med TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F150
LC1F115
Kontrollkretstype AC på 60 Hz
Styrespenning 110 V AC 60 Hz
Gjennomsnittlig motstand 4,55 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit 0,59 H
Driftstid 23...35 ms lukke
5...15 ms åpne
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 660 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 55 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 12…16 W på 60 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 0,43 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 470 g
Forpakning 1 høyde 7 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 lengde 16 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 14
Forpakning 2 vekt 7,308 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months