Schneider-Electric
 
LX1FG415 Bilde- web-product-data-sheet
LX1FG415
Spole 415V 50Hz LC1F185-F225
El-nummer: 
4174890
EAN: 
3389110083293
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1FG
Kompatibel med TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F185
LC1F225
Kontrollkretstype AC på 50 Hz
Styrespenning 415 v AC 50 Hz
Gjennomsnittlig motstand 62,3 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit 9,06 H
Driftstid 20...35 ms lukke
7...15 ms åpne
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 805 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 55 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 18…24 W på 50 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 0,55 kg
Packing Units
Forpakning 1 vekt 0,523 kg
Forpakning 1 høyde 0,700 dm
Forpakning 1 bredde 0,800 dm
Forpakning 1 lengde 1,600 dm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months