Schneider-Electric
 
LX1FH2402 Bilde- web-product-data-sheet
LX1FH2402
Spole 240V 50Hz LC1F265-F330
El-nummer: 
4175195
EAN: 
3389110553369
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1FH
Kompatibel med TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F265
LC1F330
Kontrollkretstype AC på 40...400 Hz
Styrespenning 240 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand 87,94 Ohm inntrengings på 20 °C
1968 Ohm holder på 20 °C
Driftstid 100...170 ms åpne
40...65 ms lukke
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 8 W på 40...400 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 0,75 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 846 g
Forpakning 1 høyde 9,5 cm
Forpakning 1 bredde 10 cm
Forpakning 1 lengde 18,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 12
Forpakning 2 vekt 10,739 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months