Schneider-Electric
 
LX1FJ110 Bilde- web-product-data-sheet
LX1FJ110
Spoler til Tesys F kontaktorer.
El-nummer: 
4174795
EAN: 
3389110082005
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1FJ
Kompatibel med TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet LC1F400
Kontrollkretstype AC på 40...400 Hz
Styrespenning 110...120 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand 9,8 Ohm inntrengings på 20 °C
230 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit 1,35 H
Driftstid 100...170 ms opening
40...75 ms closing
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Drop-out: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Inrush power in VA 1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 14 W på 40...400 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 1 kg
Packing Units
Forpakning 1 vekt 1,135 kg
Forpakning 1 høyde 0,950 dm
Forpakning 1 bredde 1,000 dm
Forpakning 1 lengde 1,900 dm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months