Schneider-Electric
 
LX1FK415 Bilde- web-product-data-sheet
LX1FK415
Spole 415V 50Hz LC1F500
El-nummer: 
4174802
EAN: 
3389110082289
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1FK
Kompatibel med TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F500
Kontrollkretstype AC på 40...400 Hz
Styrespenning 415 v AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand 143 Ohm inntrengings på 20 °C
3730 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit 18,4 H
Driftstid 100...170 ms åpne
40...75 ms lukke
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 18 W på 40...400 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 1,15 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,193 kg
Forpakning 1 høyde 10,6 cm
Forpakning 1 bredde 11,2 cm
Forpakning 1 lengde 22,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 6
Forpakning 2 vekt 7,717 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months