Schneider-Electric
 
LX4FG220 Bilde- web-product-data-sheet
LX4FG220
Spoler til Tesys F kontaktorer.
El-nummer: 
4174814
EAN: 
3389110083637
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX4FG
Kompatibel med TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet LC1F185
LC1F225
Kontrollkretstype DC low consumption
Styrespenning 220...230 V DC
Gjennomsnittlig motstand 57,7 Ohm inntrengings på 20 °C
10200 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit 890 H
Driftstid 30...40 ms lukke
30...50 ms åpne
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h 55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)
Drop-out: 0,15 - 0,2 Uc 55 °C)
Inrush power in W 800 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 5 W på 20 °C
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 0,55 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 576 g
Forpakning 1 høyde 7,5 cm
Forpakning 1 bredde 10,5 cm
Forpakning 1 lengde 17,7 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months