Schneider-Electric
 
NSYMDCM20 Bilde- web-product-data-sheet
NSYMDCM20
Dørbryter 10A SM
El-nummer El-nummer: 
2495083
EAN EAN: 
3606480146619
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Spacial
Produkt eller type komponent Dørbryter
Application Multi-purpose
Nominal dimensions of the housing -
Kompatibel med Spacial SM kabinett
Sammensetning Festeelementer
1 x bryter / kommutatoren enhet
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Festemetode Direkte feste - innhegning lokasjon
Inngangstype NC + NO
Maksimum input 3 A/240 V
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 361,0 g
Forpakning 1 høyde 8 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 lengde 17,5 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar