|
|
|
NSYMP1610
MONTASJEPLATE 16X10
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Spacial
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Montasjetilbehør
|
Produkt eller type komponent
|
Montasjeplate
|
Applikasjon
|
Multi-purpose
|
Kapslingens nominelle dimensjoner
|
-
|
Monteringsplate beskrivelse
|
Flat
|
Kompatibel med
|
Spacial SF
Spacial SM
Spacial SFX
Spacial SMX
|
Sammensetning
|
1 Montasjeplate
2 glidende sko
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Materiale
|
Galvanisert stål
|
Komplementær
Festemetode
|
Ved å feste brak
|
Maksimal belastning
|
300 kg/m²
|
Permanent tillatt belastning
|
500 kg intermediate position
600 kg back of the enclosure
|
Høyde
|
Festepunkter: 1450 mm
Nominell: 1600 mm
Ekte: 1497 mm
|
Bredde
|
Festepunkter: 850 mm
Nominell: 1000 mm
Ekte: 896 mm
|
Dybde
|
27 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
31,491 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
3 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
89 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
150 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|