|
|
|
NSYS3D101030P
VEGGSKAP MED PLATE. 10X10X3
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Spacial
|
Produktnavn
|
Spacial S3D
|
Application
|
Multi-purpose
|
Category
|
Kompakt kabinett
|
Kabinett nominell høyde
|
1000 mm
|
Kabinett nominell bredde
|
1000 mm
|
Kapslingsdybde
|
300 mm
|
Porttype
|
Flat
|
Monteringsplate beskrivelse
|
Flat
|
Type nippelplate
|
Standard
|
Installasjon tilbehør type
|
Veggmontering
|
Sammensetning
|
1 kropp
2 pakknippelen plate
1 Montasjeplate
1 dør med lås
|
Komplementær
Body type
|
Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Enkelt stykke kropp
|
Antall dører
|
Forside: 1 dør(er)
|
Døråpning
|
Vendbar ( 120 °)
|
Låstype
|
3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
|
Tilgjengelighet for drift
|
Front
|
Avtakbare deler
|
Dør av hengsler
Pakknippelen plate med skruer
Montasjeplate ved å feste elementet
|
Materiale
|
Innhegning: stål
Montasjeplate: galvanisert stål
|
Overflatebehandling
|
Innhegning: epoxy-polyester pulver
|
Farge
|
Innhegning: grå ( RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktsertifikater
|
DNV
UL
BV
GL
CUL
LR
|
Vekt
|
63 kg
|
Miljø
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 4X/13
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK10 i samsvar med IEC 62262
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
63,0 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
102,4 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
102,6 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
35,4 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|