|
|
|
RXM3AB2BD
Miniatyr relé 3CO LED 24VDC
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Serie navn
|
Miniature
|
Produkt eller type komponent
|
Plugg-inn relée
|
Kortnavn utstyr
|
RXM
|
Kontakttype og sammensetning
|
3 C/O
|
Styrespenning
|
24 V DC
|
Status LED
|
Med
|
Kontrolltype
|
Låsbar testknapp
|
Anvendelses koefficient
|
0,2
|
Komplementær
Shape of pin
|
Flat
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
250 V i samsvar med IEC
300 V i samsvar med CSA
300 V i samsvar med UL
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV under 1.2/50 µs
|
Kontaktmateriale
|
AgNi
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
10 A på 28 V ( DC) Nei i samsvar med IEC
10 A på 250 V ( AC) Nei i samsvar med IEC
5 A på 28 V ( DC) NC i samsvar med IEC
5 A på 250 V ( AC) NC i samsvar med IEC
10 A på 30 V ( DC) i samsvar med UL
10 A på 277 V ( AC) i samsvar med UL
|
Nominell utgangsstrøm
|
6,7 A
|
Maksimum brytespenning
|
250 V i samsvar med IEC
|
Resistive rated load
|
10 A på 250 V AC
10 A på 28 V DC
|
Maksimum svitsjekapasitet
|
2500 VA/280 W
|
Minimum switching capacity
|
170 mW på 10 mA, 17 V
|
Bruksområde
|
<= 1200 sykluser/time under belastning
<= 18000 sykluser/time ubelastet
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
100000 sykluser for Ohmsk belastning
|
Average coil consumption
|
0,9 W
|
Drop-out spenningsgrense
|
>= 0.1 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
650 Ohm på 20 °C +/- 10 %
|
Merkespennings grenser
|
19,2 - 26,4 V DC
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
B10d = 100000
|
Beskyttelseskategori
|
RT I
|
Test levels
|
Nivå A group mounting
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Høyde
|
82,8 mm
|
Dybde
|
80,35 mm
|
Vekt
|
0,037 kg
|
Enhetens utseende
|
Komplett produkt
|
Miljø
Dielektrisk styrke
|
1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon
2000 V AC mellom spole og kontakt
2000 V AC mellom poler
|
Produktsertifikater
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Standarder
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−40…55 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 sykluser i drift
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 sykluser ikke opererer
|
IP-grad
|
IP40 i samsvar med IEC 60529
|
Støtmotstand
|
10 gn for i drift
30 gn for ikke opererer
|
Forurensninggrad
|
2
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,100 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,300 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
37,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
3,100 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,300 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
12,500 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
402,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S02
|
Antall enheter i pakke 3
|
240
|
Pakke 3 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
10,235 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|