Schneider-Electric
 
SSRPP8S10A1 Bilde- web-product-data-sheet
SSRPP8S10A1
SSR I90-280VAC U24-280VAC 10A, tavle
El-nummer El-nummer: 
4175985
EAN EAN: 
3606480076282
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Zelio Relay
Produkt eller type komponent Solid state relay
Kortnavn utstyr SSR
Antall faser i nettverket 1 fase
Montering Panel
[In] merkestrøm 10 A
Utgangsspenning 24...280 V AC
Styrespenning 90...280 V AC
Komplementær
Kontakttype og sammensetning 1 NO
Tiltrekningsmoment <= 1.1 N.m for inngang
<= 2.2 N.m for utgang
Lokal varsling Input status: LED ( Grønn)
Koblingsspenning 90 V AC turn-on
10 V AC turn-off
Inngangsstrøms grenser 6 mA
Solid state utgang type Zero voltage switching
SCR output
Belastningsstrøm 0,15…10 A
Output sustained overvoltage 600 V
Støtstrøm 120 A for 16.6 ms
Maksimalt spenningsfall <1,6 V on-stat
Thermal resistance 1.48 °C/W
Maksimal I²t for fusing 60 A².s for 8.3 ms
Maksimal lekasjestrøm 10 mA off-state
DV/dt 500 V/µs off-state ved maksimal spenning
Responstid 0.5 syklus ( turn-on)
0.5 syklus ( turn-off)
Miljø
Standarder UL E258297
IEC 60950-1
CSA LR 40487
IEC 62314
Merking CE
IP-grad IP20
Omgivelsestemperatur drift −40…80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…125 °C
Garantiperiode
Garanti 18 months