|
|
|
VCF01GE
Fra 12 til 175A. Både til bunn- og frontmontasje. Standard 3-polet, men kompletteres lett med ekstra hovedpol, hjelpekont., nulleder- eller jordklemme
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys VARIO
|
Kortnavn utstyr
|
VCF
|
Produkt eller type komponent
|
Enclosed emergency stop switch disconnector
|
Prestasjonsnivå
|
Høy ytelse
|
Antall poler
|
3P
|
Kontrolltype
|
Dreiehåndtak
|
Farge på grep
|
Rød
|
Farge på frontplate til grep
|
Gul
|
Dreiehåndtaket låste
|
1 til 3 hengelåser 4…8 mm
|
Komplementær
Merking
|
0 - 1
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
16 A
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
11 A ( AC-23A) på 400V
|
Nominell forbrukt effekt drift W
|
5,5 kW på 400V ( AC-23)
4 kW på 400V ( AC-3)
|
Intermiterende driftsklasse
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
200 A på 400V AC-21A
200 A på 400V AC-22A
200 A på 400V AC-23A
|
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning
|
1 kA på 400V på Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
300 A på 400V 1 s
|
Betinget merkekortslutningsstrøm
|
10 kA på 400V - tilhørende sikring 20 A aM
10 kA på 400V - tilhørende sikring 20 A gG
|
Bryteevne
|
200 A på 400V ( AC-21A)
200 A på 400V ( AC-22A)
200 A på 400V ( AC-23A)
|
Mekanisk levetid
|
100000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
100000 sykluser AC-21
30000 sykluser DC-1...5
|
Miljøegenskaper
|
Standard miljø
|
Egnet for isolasjon
|
Ja
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling kabel 10 mm² - kabel stivhet: Solid
Skrutilkobling kabel 6 mm² - kabel stivhet: Fleksibel - med endehylse
|
Tiltrekkningsmoment
|
2,1 N.m - på skrutilkobling
|
Brannmotstand
|
960 °C i samsvar med IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Høyde
|
146 mm
|
Bredde
|
90 mm
|
Dybde
|
131 mm
|
Vekt
|
0,5 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-4-1
IEC 60204
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrasjoner 10...150 Hz ( 1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støt 11 ms ( 30 Gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−20…50 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
14,300 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,800 cm
|
Package 1 Weight
|
481,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
3,795 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
56
|
Pakke 3 Høyde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
40,636 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|