Schneider-Electric
 
WDE002167 Bilde- web-product-data-sheet
WDE002167
Exxact lyssignal hvit linse hurtigklemme hvit
El-nummer El-nummer: 
1410012
EAN EAN: 
3606480202988
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Lyssignal
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Rated current 1 A
Rated voltage 250 V AC
Colour Hvit ( RAL 9003)
Lokal varsling Hvit LED E10 - 3,9 mA
Hette eller dekselfarge Hvit
Tilkoblinger Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ABS + PC
Festemetode Med skruer
Innbyggingsdybde 23 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 24 mm
Miljø
Standarder EN 62094-1
Produktsertifikater CE
FI
SEMKO
NEMKO
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,65 cm
Pakke 1 Bredde 7,08 cm
Pakke 1 Vekt 7,08 cm
Package 1 Weight 70,4 g
Enhetstype pakke 2 CAR
Antall enheter i pakke 2 5
Pakke 2 Høyde 10,4 cm
Pakke 2 Bredde 9,5 cm
Pakke 2 Lengde 26 cm
Pakke 2 Vekt 463 g
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 1080
Pakke 3 Høyde 115,5 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Lengde 120 cm
Pakke 3 Vekt 121,502 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland LV
Garantiperiode
Garanti 18 months