|
|
|
WDE002200
Exxact vribryter 3-pol med lys 0-1 hvit
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Dreiebryter
|
Applikasjon
|
Kontroll
|
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Bryterfunksjon
|
2 positions
|
Colour
|
Hvit
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Teknologi
|
Mekanisk
|
Koblingsskjema
|
Innfelt
|
Rated current
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
400V
|
Network type
|
AC
|
Lokal varsling
|
Rød LED - 0,5 mA
|
Tilkoblinger
|
Skruklemmer
|
Antall klemmer
|
2
|
Type skruehode
|
Pozidriv nr 1 og kombi
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
|
Materiale
|
ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
|
Standarder
|
EN 60669-1
EN 60947
|
Produktsertifikater
|
NEMKO
CE
SEMKO
FI
|
IP-grad
|
IP20 også med synlige deler fjernet
|
Låseposisjon
|
Slått av
|
Innbyggingsdybde
|
32 mm
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
38 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,600 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,800 cm
|
Package 1 Weight
|
128,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
P12
|
Antall enheter i pakke 2
|
1200
|
Pakke 2 Høyde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
115,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
242,600 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|