Schneider-Electric
 
WDE002211 Bilde- web-product-data-sheet
WDE002211
Exxact bryter 3-pol skruklemme hvit
El-nummer El-nummer: 
1409902
EAN EAN: 
3606480200861
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Bryter
Applikasjon Kontroll
Teknologi Mekanisk
Antall pr. sett Sett á 5
Komplementær
Enhetens utseende Med fast ramme
Montering av enhet Innfelt
Antall brytere 1
Bryterfunksjon 3-pole 1-way
Brytermønster [3]
Rated current 10 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Hvit ( RAL 9003)
Tilkoblinger Skruklemmer
Loop terminals 0
Type skruehode Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Optional fixing mode Med klofeste: innlegg
Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde 15 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 18 mm
Miljø
Standarder EN 60669-1
Produktsertifikater SEMKO
FI
NEMKO
CE
IP-grad IP20
IP44 med tilleggspakning
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 7 cm
Pakke 1 Bredde 7 cm
Pakke 1 Vekt 4 cm
Package 1 Weight 72 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months