|
|
|
WDE002230
Exxact blinddeksel med Ø22.5 mm hull hvit
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Sentralplate
|
Enhetens utseende
|
Cover plate with fixing frame
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Koblingsskjema
|
Innfelt
|
Festemetode
|
Skrue
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Type skruehode
|
Pozidriv nr 1 og kombi
|
Materiale
|
ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
|
Innbyggingsdybde
|
10 mm
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
11,8 mm
|
Produktkompatibilitet
|
Ferdigstilles med Exxact ramme
|
Miljø
Standarder
|
EN 60670-1
|
Produktsertifikater
|
VDE
CE
|
IP-grad
|
IP20 også med synlige deler fjernet
IP44 med tilleggspakning
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,400 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,400 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,800 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|