Schneider-Electric
 
WDE002271 Bilde- web-product-data-sheet
WDE002271
Exxact enkel stikkontakt uten jord skruklemme hvit
El-nummer El-nummer: 
1502100
EAN EAN: 
3606480203251
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Stikkontakt
Applikasjon Strømforsyning
Enhetens utseende Med fast ramme
Antall uttak 1
Uttak standardavvik Universal
[ue] merkespenning 250 V
Type nettverk AC
Fargetone Hvit ( RAL 9003)
Antall pr. sett Sett á 10
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema 2P
Merkestrøm 16 A
Deksel With shutter
Festemetode Med skruer
Tilkoblinger Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ASA + PC
Dybde 36,8 mm
Innbyggingsdybde 25 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 11,8 mm
Miljø
IP-grad IP20
Standarder NEK 502:2006
IEC 60884-1
SS 4280834
SFS 5610:2004
Produktsertifikater NEMKO
FI
SEMKO
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,000 cm
Pakke 1 Bredde 7,100 cm
Pakke 1 Vekt 7,100 cm
Package 1 Weight 67,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 9,100 cm
Pakke 2 Bredde 18,100 cm
Pakke 2 Lengde 27,100 cm
Pakke 2 Vekt 740,000 g
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 1600
Pakke 3 Høyde 115,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 120,000 cm
Pakke 3 Vekt 118,400 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE
Garantiperiode
Garanti 18 months