Schneider-Electric
 
WDE002280 Bilde- web-product-data-sheet
WDE002280
Exxact senterplate lav dobbel stikkontakt separat mating skruklemme hvit
El-nummer El-nummer: 
1502158
EAN EAN: 
3606480204265
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Stikkontakt
Applikasjon Strømforsyning
Enhetens utseende Med fast ramme
Antall uttak 2
Standard plugg CEE 7/3
Uttak standardavvik Schuko
[ue] merkespenning 250 V
Type nettverk AC
Fargetone Hvit ( RAL 9003)
Antall pr. sett Sett á 5
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema 2P + J
Merkestrøm 16 A
Deksel With shutter
Tilkoblinger Skruklemmer
Antall klemmer 2
Type skruehode Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ASA + PC
Innbyggingsdybde 32,4 mm
Høyde 88,1 mm
Bredde 71 mm
Dybde 11,8 mm
Miljø
IP-grad IP20
Standarder IEC 60884-1
VDE 0620-1
NEK 502:2006
SS 4280834
SFS 5610:2004
Produktsertifikater NEMKO
SEMKO
FI
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,8 cm
Pakke 1 Bredde 5,7 cm
Pakke 1 Vekt 1,2 cm
Package 1 Weight 96 g
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months