|
|
|
WDE002312
Exxact bryter med opptattsymbol/lampe 230V hvit
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Bryter
|
Applikasjon
|
Kontroll
|
Teknologi
|
Mekanisk
|
Antall pr. sett
|
Sett á 5
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Antall brytere
|
1
|
Bryterfunksjon
|
1-pol 2-veis
|
Brytermønster
|
[6/1K]
|
Rated current
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Colour
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Lokal varsling
|
Rød LED - 0,5 mA
|
Tilkoblinger
|
Hurtigkobling
|
Loop terminals
|
2
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
|
Materiale
|
ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
|
Optional fixing mode
|
Med klofeste: innlegg
Med skrutilkobling: vippe
|
Innbyggingsdybde
|
15 mm
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
18 mm
|
Miljø
Standarder
|
EN 60669-1
|
Produktsertifikater
|
FI
CE
NEMKO
SEMKO
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,600 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,800 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
8,400 cm
|
Package 1 Weight
|
78,000 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|