|
|
|
WDE002323
Exxact enkel stikk med jordfeilbryter hvit
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Stikkontakt
|
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
[Ue] merkespenning
|
230 V
|
Type nettverk
|
AC
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Antall uttak
|
1
|
Stikkontakt koblingsskjema
|
2P + J
|
Standard plugg
|
Schuko
|
Merkestrøm
|
16 A
|
Tilkoblinger
|
Hurtigkobling
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for helkjernet flertrådet kabel(er)
|
Optional fixing mode
|
Med skruer
|
Innbyggingsdybde
|
32 mm
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
35 mm
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
Standarder
|
DIN VDE 0620-1
SFS 5610:2004
EN 61008
IEC 60884-1
SS 4280834
|
Produktsertifikater
|
SEMKO
FI
CE
NEMKO
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
166,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
7,8 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
7,4 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
9,6 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vekt
|
1,8 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
16,2 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
16,4 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
27,2 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
CAR
|
Antall enheter forpakning 3
|
20
|
Forpakning 3 vekt
|
3,97 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
19,2 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
29,8 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
40,2 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|