|
|
|
WDE002330
Exxact enkel stikkontakt vridd 45° skruklemme hvit
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Stikkontakt
|
Applikasjon
|
Strømforsyning
|
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Antall uttak
|
1
|
Standard plugg
|
CEE 7/3
|
Uttak standardavvik
|
Schuko
|
[ue] merkespenning
|
250 V
|
Type nettverk
|
AC
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Komplementær
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Stikkontakt koblingsskjema
|
2P + J
|
Merkestrøm
|
16 A
|
Deksel
|
With shutter
|
Festemetode
|
Med skruer
|
Tilkoblinger
|
Skruklemmer
|
Type skruehode
|
Pozidriv nr 1 og kombi
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
|
Materiale
|
ASA + PC
|
Dybde
|
39,8 mm
|
Innbyggingsdybde
|
28 mm
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
11,8 mm
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
Standarder
|
NEK 502:2006
SS 4280834
IEC 60884-1
SFS 5610:2004
DIN VDE 0620-1
|
Produktsertifikater
|
NEMKO
SEMKO
FI
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,8 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
70,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
9,4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
27,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
800,0 g
|
Enhetstype pakke 3
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 3
|
40
|
Pakke 3 Høyde
|
18,8 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
29,8 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
3,566 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|