|
|
|
WDE002389
Exxact jordfeilbryter 16A 30mA
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Jordfeilbryter
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Merkestrøm
|
16 A
|
[Ue] merkespenning
|
230 V
|
Type nettverk
|
AC
|
Fargetone
|
Hvit
|
Tilkoblinger
|
Hurtigkobling
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for helkjernet flertrådet kabel(er)
|
Jord-lekkasjestrøm
|
30 mA
|
Jordfeilvern klasse
|
A-klasse
|
Materiale
|
PC + ASA
|
Innbyggingsdybde
|
32 mm
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
12 mm
|
Miljø
Standarder
|
EN 61008
|
Produktsertifikater
|
FI
NEMKO
CE
SEMKO
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
148,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
8 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
9,4 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
9,8 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
P12
|
Antall enheter forpakning 2
|
1200
|
Forpakning 2 vekt
|
275,2 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
115 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
80 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
120 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|