Schneider-Electric
 
WDE003053 Bilde- web-product-data-sheet
WDE003053
Exxact kortbryter 1/2-pol antrasitt
El-nummer El-nummer: 
1409983
EAN EAN: 
3606480202841
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Exxact
Produkt eller type komponent Kortbryter
Applikasjon Kontroll
Enhetens utseende Med fast ramme
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Teknologi Mekanisk
Koblingsskjema Innfelt
Brytermønster [6 / 2 / 1]
Bryterfunksjon 2-polet endevender
[Ue] rated operational voltage 250 V
Rated current 16 A
10 AX
Network type AC
Colour Antrasitt
Lokal varsling Hvit LED - 10 mA
Tilkoblinger Skruklemmer
Antall klemmer 2
Type skruehode Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Optional fixing mode Med klofeste: innlegg
Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde 12 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 28 mm
Miljø
Standarder EN 60669-1
Produktsertifikater SEMKO
NEMKO
CE
FI
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6,200 cm
Pakke 1 Bredde 8,200 cm
Pakke 1 Vekt 8,800 cm
Package 1 Weight 98,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 12,200 cm
Pakke 2 Bredde 17,200 cm
Pakke 2 Lengde 25,600 cm
Pakke 2 Vekt 1,266 kg
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 2880
Pakke 3 Høyde 111,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 120,000 cm
Pakke 3 Vekt 310,640 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland EE
Garantiperiode
Garanti 18 months