Schneider-Electric
 
WDE003070 Bilde- web-product-data-sheet
WDE003070
Exxact bryter 5 kronevender merket opptatt/ledig med lys antrasitt
El-nummer El-nummer: 
1409811
EAN EAN: 
3606480202803
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Exxact
Produkt eller type komponent Bryter med lyssignal hotell
Applikasjon Kontroll
Enhetens utseende Med fast ramme
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Teknologi Mekanisk
Koblingsskjema Innfelt
Antall brytere 2
Brytermønster [5K]
Bryterfunksjon 1-pol 2-veis
[Ue] rated operational voltage 250 V
Rated current 10 AX
Network type AC
Colour Antrasitt
Signalfunksjon Rengjør rom
Ikke forstyrr
Lokal varsling Rød LED - 0,76 mA
Tilkoblinger Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Innbyggingsdybde 28 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 18 mm
Miljø
Standarder EN 60669-1
Produktsertifikater CE
VDE
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,3 cm
Pakke 1 Bredde 7,6 cm
Pakke 1 Vekt 7,6 cm
Package 1 Weight 102 g
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE
Garantiperiode
Garanti 18 months