Schneider-Electric
 
WDE003081 Bilde- web-product-data-sheet
WDE003081
Exxact fargebrikke for Actassi sort
El-nummer El-nummer: 
6950731
EAN EAN: 
3606480207631
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Exxact
Produkt eller type komponent Fargemerking
Antall pr. sett 10 stk.
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Colour Sort
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Høyde 7 mm
Bredde 18 mm
Dybde 7 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 0,7 cm
Pakke 1 Bredde 0,6 cm
Pakke 1 Vekt 1,7 cm
Package 1 Weight 3 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months