Schneider-Electric
 
XACA2173 Bilde- web-product-data-sheet
XACA2173
H.tablå 2retn/hast. nødst
El-nummer El-nummer: 
4306228
EAN EAN: 
3389110558913
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XAC
Produkt eller type komponent Pendant control station
Kortnavn utstyr XACA pistol grep
Komplementær
Tablå type Dobbeltisolert
Kapslingsmatriale Polypropylene
Kontrolltype Intuitiv
Type elektrisk krets Styrekrets
Kapslingstype Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks Styring av to-trinns heise motor
Sammensetning av trykknappboks 2 oppstartet knapper + en nødstopp
Kontrollknappen typen Stoppe trykknapp Ø 30 mm 1 NC med låsefunksjon
Første trykknapp 2 NO øke, sakte - fort
Andre trykknapp 2 NO senke, sakte - fort
Kompatibilitet ZB2BE102 for nødstopp
ZB2BE101 + ZB2BE201 for hver retning
Mekanisk forrigling Med mekanisk forigking
Kontrollstasjon farge Gul
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm² med eller uten kabel ende
Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm² med eller uten kabel ende
Standarder EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater UL
CSA
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 15 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK08 i samsvar med EN 50102
Mekanisk levetid 1000000 sykluser
Kabelinngang Gummihylse med trappet oppføring 7…15 mm
Kontakt angivelse A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt 10 A
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter Treg brems
Staggered
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm
Betjeningskraft 13…15 N
Kortslutningsvern 10 A med sikring av kassett sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W 40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
(23-24)NO_CL
Klemmebeskrivelse ISO n°2 (11-12)NC
Klemmemerking (13-14)NO
(11-12)NC
Vekt 0,36 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 374 g
Forpakning 1 høyde 6,3 cm
Forpakning 1 bredde 11,5 cm
Forpakning 1 lengde 32,4 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 6
Forpakning 2 vekt 2,53 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja