|
|
|
XAPM2203
Montasjeboks sink 1X3 hull
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUL 14, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XAP
|
Produkt eller type komponent
|
Die-cast empty control station
|
Kortnavn utstyr
|
XAPM
|
Produsert i
|
For Ø 22 mm control and signalling units
|
Produktet frontplate størrelse
|
80 x 130 mm
|
Brukbar dybde
|
49 mm
|
Antall cut-out
|
3 hull
|
Farge på basen av kapslingen
|
Blå
|
Farge på deksel
|
Blå
|
Materiale
|
Sinklegering
|
Kabelinngang
|
1 hull med blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 14 mm
1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 14 mm
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
IP69 i samsvar med NF C 20-010
IP69K
|
Komplementær
Antall vertikale rader
|
1
|
Vekt
|
0,605 kg
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
9,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,6 cm
|
Package 1 Weight
|
698 g
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|