|
|
|
XAPM34
Montasjeboks sink 80X175X74 5
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUL 14, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XAP
|
Produkt eller type komponent
|
Die-cast empty control station
|
Kortnavn utstyr
|
XAPM
|
Produktet frontplate størrelse
|
80 x 175 mm
|
Brukbar dybde
|
74,5 mm
|
Antall cut-out
|
Undrilled
|
Farge på basen av kapslingen
|
Blå
|
Farge på deksel
|
Blå
|
Materiale
|
Sinklegering
|
Kabelinngang
|
1 hull med blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm
1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm
|
Produktmontasje
|
Innfelt montering
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,6 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
12 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,332 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|