|
|
|
XB4BG33
Nøkkelbryter komplett med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i M 2xNO
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Selector switch
|
Kortnavn utstyr
|
XB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Festebrakettmateriale
|
Zamak
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Hode type
|
Standard
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Type arm/stempel
|
Fast
|
Operatørprofil
|
Nøkkelbryter
|
Informasjon om knappens stilling
|
3 posisjoner +/- 45°
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
|
Komplementær
Høyde
|
47 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Dybde
|
86 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(13-14)NO
(23-24)NO
|
Vekt
|
0,127 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Type nøkkellås
|
Key 455
|
Nøkkel uttrekksposisjon
|
Senter
|
Kontaktbruk
|
Standard kontakter
|
Positiv åpning
|
Uten
|
Moment
|
0,14 N.m NO skiftende elektriske tilstand
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
|
Formen på skruehodet
|
Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med EN 60947-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
|
Λ < 10exp(-6) på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
|
Enhetens utseende
|
Komplett produkt
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
IP67
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
UL
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,6 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
160 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
8,6 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
3,3 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
26 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
801 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S02
|
Antall enheter i pakke 3
|
50
|
Pakke 3 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
8,361 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|