Schneider-Electric
 
XB4BP51 Bilde- web-product-data-sheet
XB4BP51
Trykknapp komplett med fjærretur og trykflate i gul farge med gjennomsiktig silikonkappe 1xNO
El-nummer El-nummer: 
4300427
EAN EAN: 
3389110118889
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Trykknapp
Kortnavn utstyr XB4
Produktkompatibilitet Not compatible with legend holder
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Festebrakettmateriale Zamak
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Gul opphøyd, umerket
Hode type Standard
Knappens tilleggs info. Klar beskyttelseshette
Kontakttype og sammensetning 1 NO
Driftsområde kontakter Treg brems
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Komplementær
Høyde 47 mm
Bredde 30 mm
Dybde 61 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
Vekt 0,082 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Kontaktbruk Standard kontakter
Positiv åpning Uten
Driftsavstand 2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
Betjeningskraft 3,8 N NO skiftende elektriske tilstand
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
Formen på skruehodet Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid 1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 Λ < 10exp(-6) på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Enhetens utseende Komplett produkt
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med IEC 50102
Standarder CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater UL listet
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 83 g
Forpakning 1 høyde 8,8 cm
Forpakning 1 bredde 3,4 cm
Forpakning 1 lengde 5,4 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 5
Forpakning 2 vekt 415 g
Forpakning 2 høyde 3,4 cm
Forpakning 2 bredde 8,8 cm
Forpakning 2 lengde 26,5 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 150
Forpakning 3 vekt 13,022 kg
Forpakning 3 høyde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja