Schneider-Electric
 
XCKD2121G11 Bilde- web-product-data-sheet
XCKD2121G11
Endebryter horisont.arm/rulle
El-nummer: 
4350680
EAN: 
3389110301335
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCKD
Sensor design Compact form E i samsvar med CENELEC EN 50047
Type kropp Fast
Hode type Plunger head
Materiale Metall
Materiale kropp Zamak
Materiale hode Zamak
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Linjær
Type arm/stempel Spring return roller lever plunger thermoplastic
Tilnærmings type Lateral approach, 1 direction
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 11 cable gland
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Med
Positiv åpning minimum kraft 18 N
Minimum kraft for utløsning 6 N
Maksimum aktiverings hastighet 1 m/s
Nøyktighet 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 15000000 sykluser
Bredde 31 mm
Høyde 65 mm
Dybde 30 mm
Vekt 0,195 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljø
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med EN 50102
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CSA
UL
CCC
Standarder UL 508
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 169 g
Forpakning 1 høyde 3,2 cm
Forpakning 1 bredde 4 cm
Forpakning 1 lengde 9,5 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months