Schneider-Electric
 
XCKS101 Bilde- web-product-data-sheet
XCKS101
Endebryter met.stempel
El-nummer: 
4317849
EAN: 
3389110646887
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCKS
Sensor design Form B i samsvar med CENELEC EN 50041
Type kropp Fast
Hode type Plunger head
Materiale Plast
Materiale kropp Plast
Materiale hode Plast
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Linjær
Type arm/stempel Spring return plunger metall
Tilnærmings type Vertical approach, 1 direction
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, yttre diameter kabel: 9…12 mm
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Bryter påvirkning On end
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kontaktens isolasjonsform Zb
Antall trinn 1
Positiv åpning Med
Positiv åpning minimum kraft 30 N
Minimum kraft for utløsning 15 N
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/min
Maksimum aktiverings hastighet 0,5 m/s
Nøyktighet 0.05 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt 10 A AC
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 25000000 sykluser
Bredde 40 mm
Høyde 104 mm
Dybde 37 mm
Vekt 0,125 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljø
Støtmotstand 40 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK05 i samsvar med EN 50102
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CCC
UL
CSA
Standarder EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
CENELEC EN 50041
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 144 g
Forpakning 1 høyde 4 cm
Forpakning 1 bredde 6 cm
Forpakning 1 lengde 13,2 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months