|
|
|
XCMD2110L1
Endebryter metall stempel
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard størrelse
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch
|
Kortnavn utstyr
|
XCMD
|
Sensor design
|
Miniature
|
Type kropp
|
Fast
|
Hode type
|
Plunger head
|
Materiale
|
Metall
|
Materiale kropp
|
Zamak
|
Materiale hode
|
Zamak
|
Festemetode
|
Med kropp
|
Bevegelse av hode
|
Linjær
|
Type arm/stempel
|
Spring return plunger metall
|
Tilnærmings type
|
Vertical approach, 1 direction
|
Antall poler
|
2
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Momentan
|
Komplementær
Bryter påvirkning
|
On end
|
Elektrisk tilkobling
|
Removable cable connector
|
Kabellengde
|
1 m
|
Kabelsammensettning
|
5 x 0.75 mm²
|
Ledning isolasjonsmateriale
|
PvR
|
Kontaktens isolasjonsform
|
Zb
|
Positiv åpning
|
Med
|
Positiv åpning minimum kraft
|
42,5 N
|
Minimum kraft for utløsning
|
8,5 N
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/min
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
0,5 m/s
|
Kontakt angivelse
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med UL 508
400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-5-1
300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med IEC 60664
4 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Kortslutningsvern
|
6 A kassett sikring, type gG
|
Elektrisk levetid
|
5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 1 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 3 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 2 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Bredde
|
30 mm
|
Høyde
|
50 mm
|
Dybde
|
16 mm
|
Vekt
|
0,18 kg
|
Miljø
Støtmotstand
|
25 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP68 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 i samsvar med EN 62262
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL
CCC
|
Standarder
|
UL 508
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,54 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
17,78 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
17,78 cm
|
Package 1 Weight
|
163,29 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5,451 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|