Schneider-Electric
 
XCRB15 Bilde- web-product-data-sheet
XCRB15
Endebryter arm m/Ø50 mm hjul
El-nummer El-nummer: 
4318015
EAN EAN: 
3389110652123
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XC
Serie navn Special format
Produkt eller type komponent Limit switch
Produktspesifikk applikasjon For hoisting and mechanical handling applications
Kortnavn utstyr XCR
Sensor design -
Type kropp Fast
Hode type Dreie hode
Materiale Metall
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Spring return roller lever termoplast stor
Tilnærmings type Lateral approach, 2 retninger
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Antall poler 4
Kontakttype og sammensetning 2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter Momentan
Kontakt element pr.retning (styrestrøm) 1 pr. retning
Positiv åpning Med
Komplementær
Materiale kropp Sinklegering
Bryter påvirkning Med alle beveglige deler
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, yttre diameter kabel: 9…12 mm i samsvar med NF C 68-300
Kontaktens isolasjonsform Zb
Antall trinn 1
Positive opening minimum torque 0,75 N.m
Minimum torque for tripping 0,45 N.m
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/min
Maksimum aktiverings hastighet 1,5 m/s
Max forskyvings vinkel 55 °
−55 °
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 24 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 48 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Bredde 85 mm
Høyde 95 mm
Dybde 75 mm
Vekt 1,155 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljø
Støtmotstand 68 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 9 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP54 i samsvar med IEC 60529
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CSA
CCC
Standarder NF C 79-130
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,078 kg
Forpakning 1 høyde 8,4 cm
Forpakning 1 bredde 20,2 cm
Forpakning 1 lengde 10,4 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 5
Forpakning 2 vekt 5,712 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months