Schneider-Electric
 
XCSDMC79010EX Bilde- web-product-data-sheet
XCSDMC79010EX
Magnetbryter kodet NO+NO 5m ATEX
El-nummer El-nummer: 
4347624
EAN EAN: 
3389118299436
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent Coded magnetic switch
Kortnavn utstyr XCSDMC
Materiale Plast
Kontakttype og sammensetning 2 NC
Driftsområde kontakter Staggered
Elektrisk tilkobling Pre-cabled
Kabelsammensettning 4 x 0.25 mm²
Kabellengde 10 m
Design Rektangulær, kompakt
Størrelse 51 x 16 x 7 mm
Antall poler 2
Komplementær
[Sa] trygg drifts avstand 5 mm
[Sar] trygg tripping avstand 15 mm
Innflygingsretninger 3 retninger
[Ue] merkespenning 24 V DC
Maximum [Ie] rated operational current 100 mA
[Ui] isolasjonsspenning 100 V DC
[Uimp] Nominell impulsspenning 2,5 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Resistanse over teminaler 10 Ohm
Kortslutningsvern 500 mA external cartridge fuse type gG (gl)
Kontaktmateriale Rhodium
Elektrisk levetid 1200000 sykluser
Maksimum brytespenning 100 V DC
Svitsjekapasitet i mA 0.1...100 mA
Isolasjonsmotstand 1000 MOhm
Bryteevne 10 VA
Switching frequency 150 Hz
Vekt 0,101 kg
Miljø
Sikkerhetsnivå Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data B10d = 50000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur drift −25…85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 10 gn (f= 10…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
Kapslingsmatriale Termoplastikk PBT
Kabelmaterial PVC
Støvsone Ifølge beskyttelses modus mD, tD og ia
Sone 0 - 1 - 2/20 - 21 - 22
Produktsertifikater INERIS 07ATEX0036
Standarder EN 60079-0
EN 60079-11
EN 60079-18
EN 60079-31
EN/ISO 13849-1
Direktiver 2014/34/EU - ATEX directive
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,700 cm
Pakke 1 Bredde 17,700 cm
Pakke 1 Vekt 18,200 cm
Package 1 Weight 413,000 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 4,360 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months