Schneider-Electric
 
XCSDMP5902 Bilde- web-product-data-sheet
XCSDMP5902
MagnetNCyter kodet NC+NO 2m kabel
El-nummer El-nummer: 
4347632
EAN EAN: 
3389119012980
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent Coded magnetic switch
Type komponent XCSDMP
Design Rektangulær, standard
Størrelse 88 x 25 x 13 mm
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Staggered
Materiale Plast
Elektrisk tilkobling Pre-cabled
Kabelsammensettning 4 x 0.25 mm²
Kabellengde 2 m
Antall poler 2
Innflygingsretninger 3 retninger
[Ue] merkespenning 24 V DC
[Ui] isolasjonsspenning 100 V DC
Komplementær
[Sa] trygg drifts avstand 8 mm
[Sar] trygg tripping avstand 20 mm
Maximum [Ie] rated operational current 100 mA
[Uimp] Nominell impulsspenning 2,5 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Resistanse over teminaler 10 Ohm
Kortslutningsvern 500 mA external cartridge fuse type gG (gl)
Kontaktmateriale Rhodium
Elektrisk levetid 1200000 sykluser
Maksimum brytespenning 100 V DC
Svitsjekapasitet i mA 0.1...100 mA
Isolasjonsmotstand 1000 MOhm
Bryteevne 10 VA
Switching frequency 150 Hz
Sikkerhetsnivå Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data B10d = 50000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
Kapslingsmatriale Termoplastikk PBT
Kabelmaterial PVC
Dybde 13 mm
Høyde 88 mm
Bredde 25 mm
Vekt 0,18 kg
Miljø
Standarder EN/ISO 12100
EN/IEC 60204-1
ISO 14119
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Produktsertifikater UL
CSA
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur drift −25…85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 10 gn (f= 10…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,000 cm
Pakke 1 Bredde 12,000 cm
Pakke 1 Vekt 14,000 cm
Package 1 Weight 172,900 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 3,789 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months