Schneider-Electric
 
XCSLE2525542 Bilde- web-product-data-sheet
XCSLE2525542
Dørbryter nøkkel mag. 230V NO+NC NO+NC
El-nummer El-nummer: 
4318806
EAN EAN: 
3606489413804
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent Safety switch
Type komponent XCSLE
Design Slank
Materiale Plast
Hode type Key operated turret head
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Slow-break, break before make
Magnetkontakter type og sammensetning 1 NC + 1 NO ( slow-break, break before make)
Kabelinngang 3 oppføringer tappet for M20 x 1.5
Forriglet med elektromagnet Locking on energisation and unlocking on de-energisation of solenoid
[Us] solenoid rated supply voltage 230 V - 15...10 %
Kabelens ytre diameter 7…13 mm
Elektrisk tilkobling Fjærklemmer, klem kapasitet: 1 x 1,5 mm² fleksibel eller fast kabel
Fjærklemmer, klem kapasitet: 2 x 0,5 mm² fleksible kabler med 13 mm blottet ender
Antall poler 2
Beskrivelse av låsemuligheter With interlocking, locking by solenoid
Lokal varsling Aktuator tilbaketrukket: 1 LED ( oransje)
Aktuator satt inn og låst: 1 LED ( grønn)
Signalkrest spenning 230 V
Komplementær
Isolasjon Dobbelt isolert
Positiv åpning With NC contact
Forsyningsspenningstype AC/DC
Nettfrekvens 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Signalkrets type AC
Mekanisk levetid 1000000 sykluser
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/s
Maksimum aktiverings hastighet 0,5 m/s
[Ie] nominell driftsstrøm 0,55 A på 24 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,75 A på 240 V, AC-15, C300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm 4 A
Maksimum belasatningsstrøm <= 15 A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Minimum brytestrøm 10 mA ved 20 °C
Minimum brytespenning 17 V
Kortslutningsvern 4 A kassettsikring type gG (gl)
6 A type fast blow
Maximum actuator forcible withdrawal rtc 1400 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Slagtålighetsklasse 1,2 J against the partition
4,9 J without partition
Bruksområde 10 cyc/mn for maksimal holdbarhet
Sikkerhetsnivå Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 i samsvar med EN/IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data B10d = 5500000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
Materiale kropp PA (polyamide)
Materiale hode PA (polyamide)
Dybde 51 mm
Høyde 205 mm
Bredde 44 mm
Vekt 0,53 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13849-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 62061
Produktsertifikater CSA
UL
TÜV
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 10 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad IP66 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,7 cm
Pakke 1 Bredde 7,3 cm
Pakke 1 Vekt 22,8 cm
Package 1 Weight 630,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 6,755 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months